Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4843 € - 0,5269 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nichelato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4673 € - 0,507 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,4715 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | Richiedi il lead time qui |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4291 € - 0,4678 € | 867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7572 € - 8,2332 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 2,4999 € - 2,7982 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6489 € - 0,8093 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8227 € - 1,0276 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6385 € - 0,7989 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7826 € - 0,9756 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8565 € - 1,071 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,294 € - 0,3178 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,288 € - 0,3133 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0097 € - 8,8257 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3749 € - 0,4715 € | 17700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4453 € - 7,6095 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3697 € - 0,4009 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare