Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3846 € - 0,4782 € | 1108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5093 € - 0,6385 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4826 € - 0,6073 € | 21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,6008 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6264 € - 0,7812 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0796 € - 1,3469 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7073 € - 0,8835 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9534 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,49 € - 0,6136 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5596 € - 0,6988 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7187 € - 0,8999 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5551 € - 0,6927 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6177 € - 0,7707 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,785 € - 0,9816 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6363 € - 0,6945 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,288 € - 0,3133 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0276 € - 1,2845 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3142 € - 1,6335 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,6385 € - 0,7989 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7826 € - 0,9756 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare