Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,2648 € - 0,4801 € 18129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
2.5 mm
5.0 mm
0,8214 € - 1,6004 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
10.0 mm
60.0 mm
1,024 € - 2,5918 € 4325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
65.0 mm
0,3638 € - 0,4529 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
6.0 mm
0,3786 € - 0,4722 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
8.0 mm
0,4318 € - 0,5411 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
18.0 mm
0,3118 € - 0,389 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
5.0 mm
0,4098 € - 0,5093 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
12.0 mm
0,4815 € - 0,6022 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
25.0 mm
0,3552 € - 0,4451 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
7.0 mm
0,4291 € - 0,5361 € 1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
15.0 mm
0,517 € - 0,6463 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
30.0 mm
0,392 € - 0,493 € 974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,4678 € - 0,5836 € 1437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
20.0 mm
0,3861 € - 0,4796 € 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
10.0 mm
0,5692 € - 0,5692 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
14.0 mm
0,4692 € - 0,5851 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
18.0 mm
0,7722 € - 0,9667 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
35.0 mm
0,3178 € - 0,3979 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
6.0 mm
0,3753 € - 0,4716 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
11.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 5.0 mm

10096673

Fascia di prezzo
0,4801 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
18129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 60.0 mm

10225967

Fascia di prezzo
1,6004 € - 0,8214 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 65.0 mm

10226155

Fascia di prezzo
2,5918 € - 1,024 €

Livelli di giacenza
4325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Fascia di prezzo
0,4529 € - 0,3638 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Fascia di prezzo
0,4722 € - 0,3786 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Fascia di prezzo
0,5411 € - 0,4318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Fascia di prezzo
0,389 € - 0,3118 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Fascia di prezzo
0,5093 € - 0,4098 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Fascia di prezzo
0,6022 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Fascia di prezzo
0,4451 € - 0,3552 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
1079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Fascia di prezzo
0,6463 € - 0,517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Fascia di prezzo
0,493 € - 0,392 €

Livelli di giacenza
974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Fascia di prezzo
0,5836 € - 0,4678 €

Livelli di giacenza
1437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 10.0 mm

10198049

Fascia di prezzo
0,4796 € - 0,3861 €

Livelli di giacenza
361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087

Fascia di prezzo
0,5692 € - 0,5692 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 18.0 mm

10198124

Fascia di prezzo
0,5851 € - 0,4692 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Fascia di prezzo
0,9667 € - 0,7722 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Fascia di prezzo
0,4716 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato