Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6964 € - 0,8702 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8836 € - 1,1019 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1193 € - 1,4005 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9534 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2415 € - 1,5593 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7226 € - 1,9008 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,6177 € - 0,7707 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,785 € - 0,9816 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,545 € - 0,6801 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2931 € - 0,4744 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3469 € - 0,5636 € | 7788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2903 € - 1,1123 € | 5170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,4787 € | 8952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2917 € - 0,9934 € | 13590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2634 € - 1,0082 € | 2820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6352 € - 2,6162 € | 9245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,4008 € | 18900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8126 € - 3,3496 € | 16648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,3186 € | 63220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,3654 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm