Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,343 € - 0,4277 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,861 € - 6,861 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nichelato
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,2671 € - 3,6235 € | 721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5767 € - 0,723 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3327 € - 0,4166 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3519 € - 0,4395 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,6037 € - 5,0641 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nichelato
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3821 € - 0,4772 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,4022 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3349 € - 0,4172 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0342 € - 8,0342 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nichelato
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3296 € - 0,4128 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3679 € - 0,4573 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6668 € - 0,8346 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5658 € - 0,7068 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6668 € - 0,8346 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,723 € - 0,9019 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8732 € - 1,093 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,392 € - 0,493 € | 1059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,5803 € - 6,9399 € | 4118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare