Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,2096 € - 0,3824 € 25159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
3.0 mm
8.0 mm
0,3121 € - 1,0626 € 13400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,4504 € - 1,5347 € 16730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
10.0 mm
35.0 mm
0,3588 € - 0,5844 € 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
9.0 mm
20.0 mm
0,3314 € - 1,1361 € 48210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
9.0 mm
20.0 mm
0,2889 € - 1,1064 € 56390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
7.5 mm
15.0 mm
0,4603 € - 1,5734 € 9770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
9.0 mm
18.0 mm
0,2804 € - 0,5141 € 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
7.0 mm
14.0 mm
0,3101 € - 1,1926 € 62680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
9.0 mm
18.0 mm
0,2492 € - 0,4546 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
5.5 mm
11.0 mm
0,3186 € - 0,5169 € 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
9.0 mm
19.0 mm
0,2117 € - 0,3863 € 42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,2039 € - 0,3724 € 13036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
4.0 mm
8.0 mm
0,561 € - 1,9145 € 14732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
10.0 mm
25.0 mm
0,364 € - 1,2402 € 12730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
10.0 mm
25.0 mm
0,3045 € - 0,5552 € 18216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.5 mm
17.0 mm
0,2035 € - 0,3712 € 20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
4.0 mm
8.0 mm
0,2733 € - 0,4999 € 10650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
6.5 mm
13.0 mm
0,3087 € - 1,1897 € 15860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
18.0 mm
0,4078 € - 1,3979 € 19940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
10.0 mm
30.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina M2.5 8.0 mm

20069483

Fascia di prezzo
0,3824 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
25159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M4 10.0 mm

20069513

Fascia di prezzo
1,0626 € - 0,3121 €

Livelli di giacenza
13400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 35.0 mm

20069407

Fascia di prezzo
1,5347 € - 0,4504 €

Livelli di giacenza
16730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 20.0 mm

20069162

Fascia di prezzo
0,5844 € - 0,3588 €

Livelli di giacenza
7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 20.0 mm

20069360

Fascia di prezzo
1,1361 € - 0,3314 €

Livelli di giacenza
48210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 15.0 mm

20069292

Fascia di prezzo
1,1064 € - 0,2889 €

Livelli di giacenza
56390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M4 18.0 mm

20069551

Fascia di prezzo
1,5734 € - 0,4603 €

Livelli di giacenza
9770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 14.0 mm

20069278

Fascia di prezzo
0,5141 € - 0,2804 €

Livelli di giacenza
10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 18.0 mm

20069339

Fascia di prezzo
1,1926 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
62680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 11.0 mm

20069230

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 19.0 mm

20069346

Fascia di prezzo
0,5169 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 10.0 mm

20069131

Fascia di prezzo
0,3863 € - 0,2117 €

Livelli di giacenza
42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 8.0 mm

20069490

Fascia di prezzo
0,3724 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
13036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M4 25.0 mm

20069575

Fascia di prezzo
1,9145 € - 0,561 €

Livelli di giacenza
14732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 25.0 mm

20069384

Fascia di prezzo
1,2402 € - 0,364 €

Livelli di giacenza
12730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 17.0 mm

20069315

Fascia di prezzo
0,5552 € - 0,3045 €

Livelli di giacenza
18216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 8.0 mm

20069193

Fascia di prezzo
0,3712 € - 0,2035 €

Livelli di giacenza
20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 13.0 mm

20069261

Fascia di prezzo
0,4999 € - 0,2733 €

Livelli di giacenza
10650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M2.5 18.0 mm

20069322

Fascia di prezzo
1,1897 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
15860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina M3 30.0 mm

20069391

Fascia di prezzo
1,3979 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
19940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato