Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.0 mm

Il distanziatore maschio-femmina con gola di scarico fornisce una presa sicura e un livellamento corretto senza necessità di accoppiarlo con una rondella.
Codice articolo Essentra :

10200919

Codice articolo precedente:

1221557

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8346 €
500 - 1999 0,7499 €
2000 + 0,6668 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

83,46 €

100 x 0,8346 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Materiale (nome esteso) Alluminio
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura M4
Tipo filetto Metric
Tipo Male-Female Undercut Spacer
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci