Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 25.0 mm Acciaio

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Codice articolo Essentra :

20054328

Codice articolo precedente:

301425041152

21288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,3947 €
100 - 499 0,6641 €
500 - 999 0,5087 €
1000 + 0,4097 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

13,95 €

10 x 1,3947 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Lunghezza distanziale 25.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Colore Acciaio
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura M4
Tipo filetto Metric
Tipo Female-Female
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci