Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6982 € - 1,3695 € | 5008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6047 € - 0,9531 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8387 € - 1,65 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,715 € - 1,4025 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5263 € - 2,6126 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0735 € - 1,8978 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,2548 € - 2,7476 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,5339 € - 5,3352 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,87 € - 3,5751 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,76 € - 3,3551 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,349 € - 6,6415 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,5154 € - 3,3141 € | 3624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,3994 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1999 € - 1,4999 € | 2598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6187 € - 1,7969 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,286 € - 1,6038 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7672 € - 1,9751 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3454 € - 1,6781 € | 518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6285 € - 2,9404 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,5593 € - 1,7375 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm