Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,677 € - 1,327 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
12.0 mm
0,4008 € - 0,6515 € 4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
7.0 mm
14.0 mm
0,3059 € - 0,4971 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
6.5 mm
13.0 mm
0,2506 € - 0,4588 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
15.0 mm
0,6472 € - 1,269 € 7055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
30.0 mm
0,6656 € - 1,0466 € 2110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
10.0 mm
0,3555 € - 0,5792 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
5.5 mm
11.0 mm
0,3135 € - 0,5087 € 3311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
0,6242 € - 1,012 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
10.0 mm
0,3602 € - 0,5857 € 12158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
10.0 mm
30.0 mm
1,1399 € - 1,9525 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
30.0 mm
0,168 € - 0,168 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
5.5 mm
11.0 mm
0,6274 € - 0,9871 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
12.0 mm
0,3852 € - 0,6274 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Nichelato
6.5 mm
13.0 mm
0,2081 € - 0,3809 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
10.0 mm
1,8975 € - 2,5026 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
12.0 mm
30.0 mm
1,2307 € - 2,1811 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
35.0 mm
0,1746 € - 0,319 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
2.5 mm
5.0 mm
0,9666 € - 1,65 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
40.0 mm
0,8087 € - 1,5862 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Nichelato
10.0 mm
45.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Fascia di prezzo
1,327 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 14.0 mm

10096741

Fascia di prezzo
0,6515 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Fascia di prezzo
0,4971 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 15.0 mm

10225479

Fascia di prezzo
0,4588 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 30.0 mm

10225547

Fascia di prezzo
1,269 € - 0,6472 €

Livelli di giacenza
7055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Fascia di prezzo
1,0466 € - 0,6656 €

Livelli di giacenza
2110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 11.0 mm

10226001

Fascia di prezzo
0,5792 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Fascia di prezzo
0,5087 € - 0,3135 €

Livelli di giacenza
3311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Fascia di prezzo
1,012 € - 0,6242 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Fascia di prezzo
0,5857 € - 0,3602 €

Livelli di giacenza
12158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 30.0 mm

10226087

Fascia di prezzo
1,9525 € - 1,1399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Fascia di prezzo
0,168 € - 0,168 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Fascia di prezzo
0,9871 € - 0,6274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 13.0 mm

10226025

Fascia di prezzo
0,6274 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Fascia di prezzo
2,5026 € - 1,8975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 35.0 mm

10226339

Fascia di prezzo
2,1811 € - 1,2307 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 5.0 mm

10225394

Fascia di prezzo
0,319 € - 0,1746 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10225875

Fascia di prezzo
1,65 € - 0,9666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 45.0 mm

10225882

Fascia di prezzo
1,5862 € - 0,8087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato