Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
2,5394 € - 2,8216 € 779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
60.0 mm
1,3425 € - 1,6781 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
10.0 mm
1,7969 € - 2,0048 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
20.0 mm
2,6285 € - 2,6285 € 808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
40.0 mm
1,9454 € - 2,1533 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
25.0 mm
2,5246 € - 2,7919 € 686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
45.0 mm
1,9751 € - 2,183 € 627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
35.0 mm
2,4206 € - 2,7028 € 1729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
55.0 mm
1,8563 € - 2,0642 € 1409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
30.0 mm
2,3018 € - 2,5691 € 699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
50.0 mm
1,2058 € - 1,4999 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
8.0 mm
1,589 € - 1,7523 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
18.0 mm
3,0965 € - 3,4516 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
70.0 mm
0,6712 € - 0,8375 € 15284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
8.0 mm
20.0 mm
0,9281 € - 1,1598 € 10241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
8.0 mm
40.0 mm
1,185 € - 1,4791 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
8.0 mm
60.0 mm
1,243 € - 1,5593 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Nichelato
10.0 mm
12.0 mm
0,9088 € - 0,9088 € 6461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
8.0 mm
40.0 mm
0,6415 € - 0,8034 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
8.0 mm
18.0 mm
1,6929 € - 1,8711 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
8.0 mm
35.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 60.0 mm

10200377

Fascia di prezzo
2,8216 € - 2,5394 €

Livelli di giacenza
779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Fascia di prezzo
1,6781 € - 1,3425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Fascia di prezzo
2,0048 € - 1,7969 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10200483

Fascia di prezzo
2,6285 € - 2,6285 €

Livelli di giacenza
808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Fascia di prezzo
2,1533 € - 1,9454 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Fascia di prezzo
2,7919 € - 2,5246 €

Livelli di giacenza
686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 35.0 mm

10200322

Fascia di prezzo
2,183 € - 1,9751 €

Livelli di giacenza
627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Fascia di prezzo
2,7028 € - 2,4206 €

Livelli di giacenza
1729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 30.0 mm

10200315

Fascia di prezzo
2,0642 € - 1,8563 €

Livelli di giacenza
1409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Fascia di prezzo
2,5691 € - 2,3018 €

Livelli di giacenza
699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 8.0 mm

10200247

Fascia di prezzo
1,4999 € - 1,2058 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 18.0 mm

10200285

Fascia di prezzo
1,7523 € - 1,589 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Fascia di prezzo
3,4516 € - 3,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Fascia di prezzo
0,8375 € - 0,6712 €

Livelli di giacenza
15284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Fascia di prezzo
1,1598 € - 0,9281 €

Livelli di giacenza
10241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 60.0 mm

10199732

Fascia di prezzo
1,4791 € - 1,185 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Fascia di prezzo
1,5593 € - 1,243 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 40.0 mm

10199534

Fascia di prezzo
0,9088 € - 0,9088 €

Livelli di giacenza
6461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Fascia di prezzo
0,8034 € - 0,6415 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Fascia di prezzo
1,8711 € - 1,6929 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato