Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,6682 € - 0,6682 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
20.0 mm
1,4575 € - 2,0488 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
20.0 mm
4,9502 € - 7,6591 € Richiedi il lead time qui
M8
13.0 mm
Zincato
15.0 mm
40.0 mm
0,4028 € - 0,8855 € 4952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Zincato
10.0 mm
40.0 mm
2,3967 € - 3,0678 € 3904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
10.0 mm
40.0 mm
0,2846 € - 0,5197 € 8710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
18.0 mm
0,3569 € - 0,5806 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
0,7641 € - 1,1557 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
18.0 mm
0,715 € - 1,4025 € 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
25.0 mm
1,0436 € - 1,7738 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
0,4985 € - 0,8101 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
40.0 mm
0,3526 € - 0,5736 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
6.0 mm
20.0 mm
5,1702 € - 7,3016 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Zincato
12.5 mm
25.0 mm
0,9364 € - 1,65 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
12.0 mm
25.0 mm
0,6175 € - 0,9715 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
10.0 mm
1,3049 € - 2,1176 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
40.0 mm
1,1909 € - 1,6429 € 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
7.5 mm
15.0 mm
0,3285 € - 0,5339 € 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
9.0 mm
18.0 mm
0,6996 € - 1,371 € 15352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
9.0 mm
18.0 mm
0,4475 € - 0,7251 € 1232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
8.5 mm
17.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10225523

Fascia di prezzo
0,6682 € - 0,6682 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Fascia di prezzo
2,0488 € - 1,4575 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Fascia di prezzo
7,6591 € - 4,9502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Fascia di prezzo
0,8855 € - 0,4028 €

Livelli di giacenza
4952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Fascia di prezzo
3,0678 € - 2,3967 €

Livelli di giacenza
3904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
8710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,3569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Fascia di prezzo
1,1557 € - 0,7641 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Fascia di prezzo
1,4025 € - 0,715 €

Livelli di giacenza
2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Fascia di prezzo
1,7738 € - 1,0436 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Fascia di prezzo
0,8101 € - 0,4985 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Fascia di prezzo
0,5736 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Fascia di prezzo
7,3016 € - 5,1702 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Fascia di prezzo
1,65 € - 0,9364 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Fascia di prezzo
0,9715 € - 0,6175 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Fascia di prezzo
2,1176 € - 1,3049 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,1909 €

Livelli di giacenza
938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    7.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Fascia di prezzo
1,371 € - 0,6996 €

Livelli di giacenza
15352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Fascia di prezzo
0,7251 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
1232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato