Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3679 € - 0,4573 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3485 € - 0,4392 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3262 € - 0,4071 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,32 € - 0,3994 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3356 € - 0,4192 € | 5769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3697 € - 0,4648 € | 1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3178 € - 0,3979 € | 2270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3951 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,4093 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3595 € - 0,4519 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3101 € - 0,3909 € | 1028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,4744 € | 12145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,803 € - 1,5721 € | 7107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6515 € - 1,024 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7209 € - 1,099 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,968 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,704 € - 1,375 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3338 € - 2,2688 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3396 € - 0,5527 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6019 € - 0,9475 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm