Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3399 € - 0,5509 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6727 € - 1,0579 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7407 € - 1,3058 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5775 € - 1,2719 € | 2494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7942 € - 1,1953 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3654 € - 1,9388 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,704 € - 1,375 € | 8578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9212 € - 1,3077 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0977 € - 6,3253 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8759 € - 1,7188 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1193 € - 1,8013 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3795 € - 0,694 € | 11256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5353 € - 0,8724 € | 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8731 € - 1,705 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6146 € - 1,3525 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8099 € - 1,54 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8264 € - 1,1729 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,4305 € | 4068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6869 € - 1,082 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7407 € - 1,4588 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm