Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3059 € - 0,4971 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2506 € - 0,4588 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6472 € - 1,269 € | 7055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4178 € - 0,6784 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7562 € - 1,485 € | 18201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4025 € - 1,9938 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1527 € - 6,394 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3923 € - 0,6359 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1926 € - 0,3498 € | 1768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3602 € - 0,5857 € | 12158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1399 € - 1,9525 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9517 € - 1,6854 € | 2766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,5304 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6869 € - 1,082 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4588 € - 0,7449 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,5411 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3118 € - 0,389 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3727 € - 0,4663 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,4841 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6371 € - 0,7959 € | 886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare