Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7226 € - 1,7226 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7529 € - 0,94 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9623 € - 1,2014 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0291 € - 1,286 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7375 € - 1,9305 € | 587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,1798 € - 1,4759 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,589 € - 1,7672 € | 868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,035 € - 1,2949 € | 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2385 € - 1,5444 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8975 € - 2,5026 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2307 € - 2,1811 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,319 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nichelato
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9666 € - 1,65 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8087 € - 1,5862 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6982 € - 1,3695 € | 5008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6047 € - 0,9531 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8387 € - 1,65 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,715 € - 1,4025 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5263 € - 2,6126 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1179 € - 1,9663 € | 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincato
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm