I collari per albero sono un componente essenziale in numerose applicazioni di trasmissione di potenza come motori e trasmissioni. I collari possono essere applicati come fermi meccanici, componenti di posizionamento oltre ad appoggio per cuscinetti. Sono facili e rapidi da installare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Stile collare | Diametro esterno | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,7716 € - 31,6288 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
Semi-split
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
16,8853 € - 24,1258 € | In produzione |
0.472 in
12.0 mm
|
Diviso in due pezzi
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
22,0808 € - 31,5459 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
Diviso in due pezzi
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
27,2348 € - 38,8832 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Diviso in due pezzi
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
30,3576 € - 43,3878 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
Diviso in due pezzi
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
1,2056 € - 1,8643 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
Monopezzo
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,2661 € - 3,4682 € | In produzione |
0.551 in
14.0 mm
|
Monopezzo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
3,0122 € - 4,6427 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Monopezzo
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
4,8362 € - 7,4201 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Monopezzo
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
8,6361 € - 13,2926 € | In produzione |
1.339 in
34.0 mm
|
Monopezzo
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1337568 | 15,31 € - 22,4953 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
Monopezzo
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
23,2414 € - 34,1851 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
Monopezzo
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
8,3459 € - 11,6069 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
Semi-split
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
10,6949 € - 14,8402 € | In produzione |
0.551 in
14.0 mm
|
Semi-split
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
14,8679 € - 20,6575 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Semi-split
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
19,483 € - 27,069 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
Semi-split
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
14,3981 € - 20,5746 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
Diviso in due pezzi
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
17,6867 € - 25,3003 € | In produzione |
0.551 in
14.0 mm
|
Diviso in due pezzi
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
21,763 € - 31,0761 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Diviso in due pezzi
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
1337604 | 26,8064 € - 38,2752 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Diviso in due pezzi
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare