Menu Ricerca

Collare per albero 20.0 mm 42.0 mm M5 Diviso in due pezzi

Questo collare per albero ad anello diviso usa due grani senza testa DIN912. Si chiude premendo il collare contro l'albero.
Codice articolo:

1337600

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 31,0761 €
10 - 19 23,6283 €
20 - 49 23,0065 €
50 + 21,763 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

62,15 €

2 x 31,0761 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 20.0 mm
Diametro esterno 42.0 mm
Stile collare Diviso in due pezzi
Altezza collare 15.0 mm
Tipo giunto Fermacavi per foro filettato
Codice doganale 7326909890
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci