Menu Ricerca

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spacer Height Spessore minimo pannello Colore Diametro massimo cavo compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1834 € - 0,209 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.6 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1667 € - 0,19 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1.6 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1177 € - 0,1226 € 11556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
2.0 mm
Naturale
5.6 mm
4.8 mm
0,1059 € - 0,1103 € 210295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1059 € - 0,1103 € 8023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1218 € - 0,1269 € 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1667 € - 0,19 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
1.6 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1059 € - 0,1103 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Naturale
0,1667 € - 0,19 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
Naturale
0,1417 € - 0,1614 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1558 € - 0,1776 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
1.6 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1667 € - 0,19 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
1.6 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1667 € - 0,19 € 935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1516 € - 0,1727 € 6239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1756 € - 0,2011 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0.6 mm
Nero
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1756 € - 0,2011 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
0.6 mm
Nero
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,194 € - 0,2209 € 14790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
0,1756 € - 0,2011 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
Naturale
0,1756 € - 0,2011 € 1084898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
0,1177 € - 0,1226 € 971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
  • di 5
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm 17.5 mm PA Naturale

10026014

Fascia di prezzo
0,209 € - 0,1834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 17.5 mm PA Naturale

10026076

Fascia di prezzo
0,19 € - 0,1667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 5.6 mm PA Naturale

10026182

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
11556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026090

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
210295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026113

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
8023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026151

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm 17.5 mm PA Naturale

10026052

Fascia di prezzo
0,19 € - 0,1667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026175

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026038

Fascia di prezzo
0,19 € - 0,1667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 110 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10025963

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1417 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare Clip On 12.7 mm 11.1 mm PA Naturale

10636046

Fascia di prezzo
0,1776 € - 0,1558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm 17.5 mm PA Naturale

10026083

Fascia di prezzo
0,19 € - 0,1667 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10026007

Fascia di prezzo
0,19 € - 0,1667 €

Livelli di giacenza
935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10026045

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1516 €

Livelli di giacenza
6239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 8.0 mm 22.0 mm PA Nero

10024515

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Morsetto a collare A scatto 12.0 mm 22.0 mm PA Nero

10024553

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Morsetto a collare A scatto 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024522

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
14790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 110 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024485

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024454

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
1084898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 4.8 mm PA Naturale

10025772

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm