Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo morsetto fermacavo con distanziale presenta un lato piatto per applicazioni in spazi limitati in cui il passaggio dei cavi deve essere effettuato in prossimità dei pannelli. È caratterizzato da base a ombrellino per una maggiore stabilità. Questo fermacavi è prodotto con materiale conforme a UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10024454

Codice articolo precedente:

SCCB-1-01

1086898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2011 €
5000 - 9999 0,1855 €
10000 + 0,1756 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

201,10 €

1000 x 0,2011 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 0.6 - 2.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Poliammide
Lunghezza distanziale 4.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci