Menu Ricerca

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spacer Height Spessore minimo pannello Colore Diametro massimo cavo compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1177 € - 0,1226 € 11556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
2.0 mm
Naturale
5.6 mm
4.8 mm
0,1059 € - 0,1103 € 210295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1059 € - 0,1103 € 8023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1218 € - 0,1269 € 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1177 € - 0,1226 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
0.8 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1177 € - 0,1226 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1177 € - 0,1226 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
2.0 mm
Naturale
12.0 mm
4.8 mm
0,1059 € - 0,1103 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Naturale
0,1165 € - 0,1214 € 1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Naturale
0,1059 € - 0,1103 € 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1746 € - 0,199 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
1.6 mm
Naturale
7.9 mm
4.8 mm
0,1401 € - 0,1459 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
0.8 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1177 € - 0,1226 € 2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 mm
Naturale
18.4 mm
4.8 mm
0,1177 € - 0,1226 € 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 mm
Naturale
8.9 mm
4.8 mm
0,1401 € - 0,1459 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 mm
Naturale
18.4 mm
4.8 mm
0,1294 € - 0,1348 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
2.0 mm
Naturale
5.6 mm
4.8 mm
0,1177 € - 0,1226 € 2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 mm
Naturale
12.0 mm
4.8 mm
0,1059 € - 0,1103 € 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Naturale
0,1177 € - 0,1226 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1417 € - 0,1614 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
  • di 5
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 5.6 mm PA Naturale

10026182

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
11556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026090

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
210295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026113

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
8023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026151

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 4.8 mm PA Naturale

10112649

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare A scatto 19.1 mm 11.1 mm PA Naturale

10112670

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Morsetto a collare Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Naturale

10639351

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026205

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026212

Fascia di prezzo
0,1214 € - 0,1165 €

Livelli di giacenza
1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026137

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 15.9 mm 7.9 mm PA Naturale

10112625

Fascia di prezzo
0,199 € - 0,1746 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Morsetto a collare Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Naturale

10638613

Fascia di prezzo
0,1459 € - 0,1401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 18.4 mm PA Naturale

10026106

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 8.9 mm PA Naturale

10026120

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 18.4 mm PA Naturale

10026168

Fascia di prezzo
0,1459 € - 0,1401 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 5.6 mm PA Naturale

10026229

Fascia di prezzo
0,1348 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 12.0 mm PA Naturale

10026144

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026199

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm 4.8 mm PA Naturale

10112656

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10025963

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1417 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1