Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spacer Height | Spessore minimo pannello | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1177 € - 0,1226 € | 971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1921 € - 0,2189 € | 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1516 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1971 € | 14995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,3016 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1957 € - 0,4707 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 3004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1997 € - 0,4801 € | 5698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 5636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1537 € | 7195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1537 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1165 € - 0,1214 € | 1507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 5070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale