Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa clip per cablaggi si monta in un foro su un pannello con spessore di 1,6 mm. Ha una lunghezza del distanziale di 12,7 mm, con un massimo diametro del cavo di 4,8 mm.
Codice articolo Essentra :

10025819

Codice articolo precedente:

SLCS-250-8-01

7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1103 €
5000 - 9999 0,108 €
10000 + 0,1059 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

110,30 €

1000 x 0,1103 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.6 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Poliammide
Lunghezza distanziale 12.7 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci