Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa clip per cablaggi si monta in un foro su un pannello con spessore di 1,6 mm. Ha una lunghezza del distanziale di 4,8 mm, con un massimo diametro del cavo di 17,5 mm.
Codice articolo Essentra :

10026021

Codice articolo precedente:

SLCS-750-3-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1727 €
5000 - 9999 0,161 €
10000 + 0,1516 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

172,70 €

1000 x 0,1727 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.6 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Poliammide
Lunghezza distanziale 4.8 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci