Menu Ricerca

Clip a U con adesivo

Disponibile

Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva. Il modello a forma di U consente di applicare e rimuovere il fascio con estrema facilità. Sono disponibili misure differenti per fasci di diverso diametro. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2138

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Diametro massimo cavo compatibile Lunghezza base Acquista
0,1269 € - 0,1529 € 11197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3583 € - 0,6387 € 1182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1269 € - 0,1529 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3207 € - 0,3485 € 6868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4022 € - 0,439 € 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1543 € - 0,1756 € 7893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip fermacavo 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Grigio

10010860

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
11197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Gomma
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Grigio

10010907

Fascia di prezzo
0,6387 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
1182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Altezza totale
    19.1 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Grigio

10010877

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Gomma
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Altezza totale
    11.9 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grigio

10010891

Fascia di prezzo
0,3485 € - 0,3207 €

Livelli di giacenza
6868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Gomma
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Altezza totale
    17.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Grigio

10010853

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,4022 €

Livelli di giacenza
396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Gomma
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Altezza totale
    23.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Grigio

10010884

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
7893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Gomma
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Altezza totale
    15.1 mm
  • Codice doganale
    3926909790