Menu Ricerca

Clip fermacavo 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Grigio

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Codice articolo Essentra :

10010877

Codice articolo precedente:

KKU-4A4-RT

7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1529 €
5000 - 9999 0,1416 €
10000 - 19999 0,1343 €
20000 + 0,1269 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

76,45 €

500 x 0,1529 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Gomma
Colore Grigio
Materiale PVC
Altezza totale 11.9 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci