Menu Ricerca

Clip fermacavo 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grigio

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Codice articolo Essentra :

10010891

Codice articolo precedente:

KKU-8A4-RT

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,3485 €
5000 + 0,3207 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

34,85 €

100 x 0,3485 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Gomma
Colore Grigio
Materiale PVC
Altezza totale 17.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci