Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,5648 € - 0,6973 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Adesivo
0,2542 € - 0,2915 € 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,5931 € - 0,7322 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Adesivo
0,2542 € - 0,2915 € 5273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,2542 € - 0,2915 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Ad albero
0,0661 € - 0,0826 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € 20375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,2653 € - 0,3276 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Adesivo
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € 4996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Ad albero
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 22960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € 3065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
20.3 mm
Fir Tree
  • di 37
Clip a ricciolo 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033937

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    42.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10000564

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    56.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10159507

Fascia di prezzo
0,6973 € - 0,5648 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    38.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10000526

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    40.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10159491

Fascia di prezzo
0,7322 € - 0,5931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    51.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10000519

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
5273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 53.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10000557

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    53.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030783

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    46.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10488003

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    53.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10030820

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
20375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    32.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10011034

Fascia di prezzo
0,3276 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    45.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033722

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    39.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10488010

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    59.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033746

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
4996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10030844

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    40.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10031032

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    66.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10031070

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
22960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10031087

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
3065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    53.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034057

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    55.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturale

10034071

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    20.3 mm
  • Altezza totale
    57.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm