I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.
Codice Serie: SR1109
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8608 € - 0,8608 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7762 € - 0,7762 € | 6625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,8653 € - 0,8653 € | 3846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7123 € - 0,7123 € | 70117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,9914 € - 0,9914 € | 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,6727 € - 0,6727 € | 16478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10172285 | 0,7387 € - 0,7387 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,4929 € - 0,4929 € | 2337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | 7346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,6429 € - 1,6429 € | 2033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,351 € - 1,351 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,1872 € - 1,1872 € | 4117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,6595 € - 0,6595 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,8886 € - 0,8886 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 1,2371 € - 1,2371 € | 4334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7914 € - 0,7914 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,6595 € - 0,6595 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,9525 € - 0,9525 € | 36840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,4996 € - 1,4996 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,8734 € - 0,8734 € | 9975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare