Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite Acciaio laminato a freddo Nero

Questa clip a P viene utilizzata in applicazioni difficili per proteggere e fissare cavi, fili, tubi e telai. È dotata di un cuscinetto in gomma che garantisce una presa sicura, l'isolamento elettrico e l'assorbimento delle vibrazioni. È montata con viti di dimensioni 1/4.M6, di colore nero ed è realizzata in acciaio e TPE/TPV.
Codice articolo Essentra :

10172230

Codice articolo precedente:

SPN-20

1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,4996 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

149,96 €

100 x 1,4996 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Zinc Electroplated
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Acciaio laminato a freddo; TPE
Larghezza totale 16.5 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci