Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
1,6913 € - 2,4088 € Richiedi il lead time qui
10.0
Male/Male
M4
32,6668 € - 46,6683 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
1,5273 € - 2,1833 € Richiedi il lead time qui
18.0
Male/Male
M6
1,2813 € - 1,8348 € Richiedi il lead time qui
20.0
Male/Male
M6
1,353 € - 2,6958 € Richiedi il lead time qui
20.0
Male/Male
M6
1,6605 € - 2,3678 € Richiedi il lead time qui
20.0
Male/Male
M6
1,4555 € - 2,4293 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M4
1,2095 € - 1,722 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
Male/Male
M4
4,1205 € - 6,8675 € Richiedi il lead time qui
45.0
Male/Male
M8
3,0853 € - 6,1705 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
3,3928 € - 6,7855 € Richiedi il lead time qui
50.0
Male/Male
M10
3,8028 € - 7,5953 € Richiedi il lead time qui
60.0
Male/Male
M10
1,476 € - 2,952 € Richiedi il lead time qui
25.0
Male/Male
M6
1,5683 € - 3,1365 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
2,3473 € - 3,9155 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
4,8893 € - 6,9803 € Richiedi il lead time qui
40.0
Male/Male
M8
1,6195 € - 2,3063 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M4
1,763 € - 2,5215 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M4
2,05 € - 2,9213 € Richiedi il lead time qui
18.0
Male/Male
M6
1,189 € - 1,9783 € Richiedi il lead time qui
20.0
Male/Male
M6
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 10.0 10.0 Acciaio

20195144

Fascia di prezzo
2,4088 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 40.0 Acciaio

20195168

Fascia di prezzo
46,6683 € - 32,6668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 18.0 12.0 Acciaio

20195250

Fascia di prezzo
2,1833 € - 1,5273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 20.0 25.0 Acciaio

20195311

Fascia di prezzo
1,8348 € - 1,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 20.0 30.0 Acciaio

20195328

Fascia di prezzo
2,6958 € - 1,353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 20.0 9.0 Acciaio

20195342

Fascia di prezzo
2,3678 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 25.0 Acciaio

20195212

Fascia di prezzo
2,4293 € - 1,4555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 16.0 15.0 Acciaio

20195243

Fascia di prezzo
1,722 € - 1,2095 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 45.0 30.0 Acciaio

20195519

Fascia di prezzo
6,8675 € - 4,1205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 20.0 Acciaio

20195526

Fascia di prezzo
6,1705 € - 3,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 50.0 40.0 Acciaio

20195540

Fascia di prezzo
6,7855 € - 3,3928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 60.0 35.0 Acciaio

20195595

Fascia di prezzo
7,5953 € - 3,8028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 25.0 30.0 Acciaio

20195397

Fascia di prezzo
2,952 € - 1,476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 15.0 Acciaio

20195410

Fascia di prezzo
3,1365 € - 1,5683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 12.0 Acciaio

20195465

Fascia di prezzo
3,9155 € - 2,3473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 40.0 50.0 Acciaio

20195502

Fascia di prezzo
6,9803 € - 4,8893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 22.0 Acciaio

20195205

Fascia di prezzo
2,3063 € - 1,6195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 15.0 28.0 Acciaio

20195229

Fascia di prezzo
2,5215 € - 1,763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 18.0 8.5 Acciaio

20195274

Fascia di prezzo
2,9213 € - 2,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M6 20.0 10.0 Acciaio

20195281

Fascia di prezzo
1,9783 € - 1,189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento