Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7778 € - 4,6228 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 5,1148 € - 7,3083 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,2858 € - 3,2595 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,8393 € - 4,059 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 3,8335 € - 6,396 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 6,2935 € - 10,4858 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Maschio/femmina
|
M12
|
|
||
| 7,052 € - 11,7568 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 1,8143 € - 2,2653 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
| 1,4658 € - 2,4395 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Maschio/femmina
|
M6
|
|
||
| 1,8553 € - 2,6445 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 1,6093 € - 2,296 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 66,7583 € - 95,366 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,2813 € - 1,8348 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
| 1,2813 € - 1,8348 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0
|
Maschio/femmina
|
M4
|
|
||
| 1,8758 € - 2,3473 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 1,4248 € - 2,0295 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 2,1013 € - 3,0033 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 2,1013 € - 3,0033 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M8
|
|
||
| 3,0648 € - 3,8335 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10
|
|
||
| 2,1935 € - 3,1263 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Maschio/femmina
|
M10