Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2403 € - 2,4805 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 1,2505 € - 2,0808 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 1,5683 € - 2,2345 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 1,271 € - 2,5318 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1,3633 € - 2,7163 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 33,8763 € - 48,4005 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 34,235 € - 48,913 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 59,5628 € - 74,456 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Maschio/femmina
|
M20
|
|
||
| 14,7088 € - 21,0125 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 13,5505 € - 19,352 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 30,1248 € - 43,0398 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 33,8558 € - 48,3698 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 35,506 € - 50,717 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1,148 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 1,148 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 2,1013 € - 4,2025 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1,7528 € - 2,9213 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 2,2243 € - 4,4485 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 4,8893 € - 6,9803 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 6,5498 € - 10,9163 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Male/Male
|
M12