Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.
Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Tipo filetto | d2 | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,72 € - 27,63 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Female/Female
|
M14
|
|
||
| 13,27 € - 18,96 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Maschio/femmina
|
M14
|
|
||
| 13,99 € - 19,99 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 32,50 € - 46,43 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 3,63 € - 6,05 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 10,00 € - 14,29 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 12,59 € - 17,98 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 11,74 € - 14,68 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Maschio/femmina
|
M14
|
|
||
| 33,05 € - 47,22 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 33,40 € - 47,72 € | Richiedi il lead time qui |
130.0
|
Maschio/femmina
|
M16
|
|
||
| 58,11 € - 72,64 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Maschio/femmina
|
M20
|
|
||
| 14,35 € - 20,50 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 44,34 € - 63,34 € | Richiedi il lead time qui |
150.0
|
Maschio/femmina
|
M20
|
|
||
| 13,85 € - 19,79 € | Richiedi il lead time qui |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 15,97 € - 22,82 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 30,33 € - 43,33 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 4,37 € - 8,73 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 6,33 € - 10,55 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 7,51 € - 12,51 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 9,52 € - 19,03 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare