Menu Ricerca

Cilindri antivibrazioni

Disponibile

Questi cilindri sono progettati per attutire gli urti, assorbire e dissipare le vibrazioni, riducendo l'impatto sulle apparecchiature o sulle strutture circostanti.

Smorzando efficacemente le vibrazioni, i cilindri antivibrazione contribuiscono a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. Inoltre, l'azione smorzante di questi cilindri contribuisce a ridurre al minimo il rumore generato dalle vibrazioni, rendendo l'ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme e devono essere utilizzati solo in direzione assiale o radiale. Sono spesso impiegati in macchinari, compressori, unità di condizionamento dell'aria e apparecchiature di ingegneria leggera.

  • Attutiscono gli urti, assorbono e dissipano le vibrazioni.
  • Non devono mai essere montati in tensione ma a carico uniforme.
  • Utilizzati solo in direzione assiale o radiale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
274 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Tipo filetto d2 h1 Acquista
1,47 € - 2,10 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M6
3,74 € - 6,24 € Richiedi il lead time qui
60.0
Maschio/femmina
M10
2,23 € - 3,18 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
1,77 € - 2,21 € Richiedi il lead time qui
15.0
Maschio/femmina
M4
2,05 € - 2,93 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
2,05 € - 2,93 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M8
1,81 € - 2,58 € Richiedi il lead time qui
25.0
Maschio/femmina
M8
2,63 € - 3,75 € Richiedi il lead time qui
40.0
Maschio/femmina
M10
13,13 € - 18,76 € Richiedi il lead time qui
100.0
Maschio/femmina
M16
30,82 € - 44,03 € Richiedi il lead time qui
120.0
Maschio/femmina
M16
30,39 € - 43,42 € Richiedi il lead time qui
120.0
Maschio/femmina
M16
34,27 € - 48,95 € Richiedi il lead time qui
130.0
Male/Male
M16
30,33 € - 43,33 € Richiedi il lead time qui
120.0
Male/Male
M16
36,04 € - 51,48 € Richiedi il lead time qui
150.0
Male/Male
M16
1,46 € - 2,08 € Richiedi il lead time qui
30.0
Male/Male
M8
5,34 € - 8,90 € Richiedi il lead time qui
70.0
Male/Male
M10
13,22 € - 18,88 € Richiedi il lead time qui
95.0
Male/Male
M16
29,39 € - 41,99 € Richiedi il lead time qui
120.0
Male/Male
M16
1,53 € - 2,18 € Richiedi il lead time qui
15.0
Male/Male
M5
1,24 € - 2,47 € Richiedi il lead time qui
16.0
Male/Male
M4
  • di 14
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M6 25.0 40.0 Acciaio

20197780

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 60.0 60.0 Acciaio

20197971

Fascia di prezzo
6,24 € - 3,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 45.0 Acciaio

20197926

Fascia di prezzo
3,18 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M4 15.0 20.0 Acciaio

20197650

Fascia di prezzo
2,21 € - 1,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 20.0 Acciaio

20197827

Fascia di prezzo
2,93 € - 2,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 40.0 25.0 Acciaio

20197841

Fascia di prezzo
2,93 € - 2,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 25.0 Acciaio

20197766

Fascia di prezzo
2,58 € - 1,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M10 40.0 20.0 Acciaio

20197834

Fascia di prezzo
3,75 € - 2,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 100.0 75.0 Acciaio

20196684

Fascia di prezzo
18,76 € - 13,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 120.0 75.0 Acciaio

20196707

Fascia di prezzo
44,03 € - 30,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 120.0 50.0 Acciaio

20196691

Fascia di prezzo
43,42 € - 30,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Maschio/femmina
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 130.0 100.0 Acciaio

20196905

Fascia di prezzo
48,95 € - 34,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 120.0 75.0 Acciaio

20196868

Fascia di prezzo
43,33 € - 30,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 150.0 75.0 Acciaio

20196936

Fascia di prezzo
51,48 € - 36,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M8 30.0 10.0 Acciaio

20196974

Fascia di prezzo
2,08 € - 1,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 70.0 35.0 Acciaio

20197032

Fascia di prezzo
8,90 € - 5,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 95.0 55.0 Acciaio

20196820

Fascia di prezzo
18,88 € - 13,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M16 120.0 50.0 Acciaio

20196851

Fascia di prezzo
41,99 € - 29,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M5 15.0 20.0 Acciaio

20197209

Fascia di prezzo
2,18 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M4 16.0 20.0 Acciaio

20197261

Fascia di prezzo
2,47 € - 1,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma su acciaio zincato argento
  • Materiale
    Acciaio