Menu Ricerca

Chiusure rotative

Disponibile

Le chiusure rotative, che aprono porte esterne e interne, cofani o scomparti a distanza, offrono la massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Tipo di leva di azionamento Orientamento montaggio Finitura Tipo di montaggio Lunghezza Tipo Acquista
5,776 € - 6,4178 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Single
Destrorsa
Zincato
1/4 in
68.5 mm
Bumper
5,3505 € - 5,945 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Double
Destrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Standard
11,6713 € - 11,6713 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Single
Destrorsa
Lucido
7.2 mm
68.5 mm
Standard
8,1134 € - 9,0149 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.7 mm
Two Point
Destrorsa
Zincato
1/4 in
77.0 mm
Bumper
11,6713 € - 11,6713 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Single
Destrorsa
Lucido
Standard
68.5 mm
Standard
11,6713 € - 11,6713 € 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Double
Sinistrorsa
Lucido
Standard
68.5 mm
Standard
8,2852 € - 9,2058 € Richiedi il lead time qui
31.7 mm
Bottom
Sinistrorsa
Lucido
Standard
77.0 mm
Standard
10,1417 € - 11,2686 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Two Point
Sinistrorsa
Lucido
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
17,6411 € - 17,6411 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.7 mm
Two Point
Destrorsa
Lucido
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
10,1965 € - 11,3295 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Perpendicular
Destrorsa
Lucido
Standard
77.0 mm
Standard
5,5378 € - 6,1531 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Single
Sinistrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Standard
Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Sinistrorsa
Zincato
1/4 in
68.5 mm
Bumper
11,6713 € - 11,6713 € 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Single
Destrorsa
Zincato
Standard
68.5 mm
Standard
6,0747 € - 6,7496 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Single
Destrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Single
Sinistrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3505 € - 5,945 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Single
Sinistrorsa
Zincato
1/4 in
68.5 mm
Standard
5,3505 € - 5,945 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Sinistrorsa
Zincato
7.2 mm
68.5 mm
Standard
5,3505 € - 5,945 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Double
Destrorsa
Zincato
Standard
68.5 mm
Standard
8,1134 € - 9,0149 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Two Point
Sinistrorsa
Zincato
1/4 in
77.0 mm
Bumper
6,6282 € - 7,3646 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
Bottom
Destrorsa
Zincato
1/4 in
77.0 mm
Standard
  • di 3
Chiusure rotative 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068011

Fascia di prezzo
6,4178 € - 5,776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068158

Fascia di prezzo
5,945 € - 5,3505 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068141

Fascia di prezzo
11,6713 € - 11,6713 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale

20068400

Fascia di prezzo
9,0149 € - 8,1134 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Two Point
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20124205

Fascia di prezzo
11,6713 € - 11,6713 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative Standard 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20124199

Fascia di prezzo
11,6713 € - 11,6713 €

Livelli di giacenza
123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Standard 77.0 mm 31.7 mm Acciaio Naturale

20124212

Fascia di prezzo
9,2058 € - 8,2852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    31.7 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Bottom
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale

20124243

Fascia di prezzo
11,2686 € - 10,1417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Two Point
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale

20124236

Fascia di prezzo
17,6411 € - 17,6411 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Two Point
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative Standard 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale

20124229

Fascia di prezzo
11,3295 € - 10,1965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Perpendicular
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068080

Fascia di prezzo
6,1531 € - 5,5378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20067960


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Standard 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale M6

20068165

Fascia di prezzo
11,6713 € - 11,6713 €

Livelli di giacenza
129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068035

Fascia di prezzo
6,7496 € - 6,0747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20067977


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068066

Fascia di prezzo
5,945 € - 5,3505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Single
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

20068097

Fascia di prezzo
5,945 € - 5,3505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    7.2 mm
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative Standard 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale M6

20068172

Fascia di prezzo
5,945 € - 5,3505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    68.5 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Standard
  • Tipo di leva di azionamento
    Double
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusure rotative 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acciaio Naturale

20068370

Fascia di prezzo
9,0149 € - 8,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    35.7 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Two Point
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusure rotative 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Acciaio Naturale

20068493

Fascia di prezzo
7,3646 € - 6,6282 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    77.0 mm
  • Larghezza
    31.7 mm
  • Tipo di montaggio
    1/4 in
  • Tipo di leva di azionamento
    Bottom
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa