Menu Ricerca

Chiusure rotative 68.5 mm 28.0 mm Acciaio Naturale

Codice articolo Essentra :

20124205

Codice articolo precedente:

28001431001E

147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 11,6713 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,67 €

1 x 11,6713 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza 68.5 mm
Larghezza 28.0 mm
Tipo di montaggio Standard
Tipo di leva di azionamento Single
Orientamento montaggio Destrorsa
Finitura Lucido
Tipo Standard
Numero di fori di montaggio 2
Codice doganale 8301409000
Tipo di chiavistello Chiavistello rotante
Materiale chiusura Acciaio
Colore Naturale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci