Menu Ricerca

Chiusure rotative 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Acciaio Naturale

Codice articolo Essentra :

20068493

Codice articolo precedente:

281013001E

130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 7,185 €
5 + 6,4665 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,19 €

1 x 7,185 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza 77.0 mm
Larghezza 31.7 mm
Tipo di montaggio 1/4 in
Tipo di leva di azionamento Bottom
Orientamento montaggio Destrorsa
Finitura Zincato
Tipo Standard
Codice doganale 8301409000
Tipo di chiavistello Chiavistello rotante
Materiale chiusura Acciaio
Colore Naturale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci