Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure rotative, che aprono porte esterne e interne, cofani o scomparti a distanza, offrono la massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Tipo di leva di azionamento | Orientamento montaggio | Finitura | Tipo di montaggio | Lunghezza | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,408 € - 14,408 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Destrorsa
|
Zincato
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 17,6411 € - 17,6411 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 8,1572 € - 9,0636 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 8,1134 € - 9,0149 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 6,6282 € - 7,3646 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Destrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 6,0747 € - 6,7496 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Destrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 5,5378 € - 6,1531 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 11,6713 € - 11,6713 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Destrorsa
|
Zincato
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,3505 € - 5,945 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,3505 € - 5,945 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,3505 € - 5,945 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zincato
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 11,6713 € - 11,6713 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zincato
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 8,4427 € - 9,3808 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Destrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 6,6282 € - 7,3646 € | Richiedi il lead time qui |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Destrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 8,1134 € - 9,0149 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Destrorsa
|
Zincato
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 6,6282 € - 7,3646 € | Richiedi il lead time qui |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard