Menu Ricerca

Chiusure rotative Standard 77.0 mm 31.7 mm Acciaio Naturale M6

Codice articolo Essentra :

20068530

Codice articolo precedente:

281012001E

33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 14,408 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,41 €

1 x 14,408 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza 77.0 mm
Larghezza 31.7 mm
Tipo di montaggio Standard
Tipo di leva di azionamento Bottom
Orientamento montaggio Destrorsa
Finitura Zincato
Tipo Standard
Codice doganale 8301409000
Tipo di chiavistello Chiavistello rotante
Materiale chiusura Acciaio
Colore Naturale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci