Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure rotative, che aprono porte esterne e interne, cofani o scomparti a distanza, offrono la massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Tipo di leva di azionamento | Orientamento montaggio | Finitura | Tipo di montaggio | Lunghezza | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9582 € - 8,8425 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 5,9265 € - 6,585 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zincato
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 7,9582 € - 8,8425 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 8,2368 € - 9,152 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Destrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 17,2108 € - 17,2108 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 14,0566 € - 14,0566 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Destrorsa
|
Zincato
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,22 € - 5,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zincato
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 7,9155 € - 8,795 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 6,4665 € - 7,185 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Destrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 5,4027 € - 6,003 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zincato
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 11,3866 € - 11,3866 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Destrorsa
|
Zincato
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,9265 € - 6,585 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Destrorsa
|
Zincato
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 8,0831 € - 8,9812 € | Richiedi il lead time qui |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sinistrorsa
|
Lucido
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare