Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chiusure magnetiche - Montaggio a filo a incasso nell'apertura del telaio. La gamma è disponibile in varie soluzioni: con innesto a scatto per una rapida installazione o da avvitare per una maggiore tenuta. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.
Codice Serie: SR5427
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1159 € - 11,094 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,2884 € - 6,2884 € | Richiedi il lead time qui |
2.303 in
58.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,2488 € - 4,7706 € | Richiedi il lead time qui |
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,2634 € - 3,6975 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
Nero
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1,6712 € - 4,1045 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
Bianco
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polistirene
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,6988 € - 23,1696 € | 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,1103 € - 4,9075 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,8615 € - 0,8615 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
Nero
|
0.228 in
5.8 mm
|
Poliossimetilene
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,1386 € - 4,6101 € | 2017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,1416 € - 7,5771 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
|
Polipropilene
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,3425 € - 7,2275 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,135 € - 6,135 € | Richiedi il lead time qui |
2.303 in
58.5 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,0618 € - 6,0618 € | 1656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,2731 € - 3,7036 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.929 in
23.6 mm
|
Bianco
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1,3598 € - 2,5339 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
Bianco
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polistirene
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5944 € - 11,094 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Bianco
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,4897 € - 9,9043 € | Richiedi il lead time qui |
2.52 in
64.0 mm
|
Bianco
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1386 € - 4,6101 € | 3016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,3026 € - 6,3026 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,1869 € - 6,1869 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilene
|
1 in
25.4 mm