Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro per ante spesse

Disponibile

Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Materiale: lega di zinco pressofuso
  • Finitura: cromata


Codice Serie: SR5526

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo chiave Lunghezza serraggio Intervallo di serraggio Spessore massimo porta compatibile Acquista
2,6524 € - 4,126 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,1112 € - 9,6161 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave triangolare di 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
15,4975 € - 21,6966 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
15,4975 € - 21,6966 € 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,7087 € - 8,8648 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4428 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
5,2577 € - 7,3608 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
4,1521 € - 6,4589 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
3,2011 € - 4,9795 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
16,9199 € - 23,6879 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
4,7848 € - 7,443 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
16,9199 € - 23,6879 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
4,0246 € - 6,2606 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
18,3153 € - 25,6414 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
2,2588 € - 3,5138 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
4,0648 € - 12,2834 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave quadrata di 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
2,4133 € - 3,754 € Richiedi il lead time qui
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
16,9199 € - 23,6879 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
3,324 € - 3,324 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
  • di 3
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 34.0 mm Lega di zinco

20120443

Fascia di prezzo
4,126 € - 2,6524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 64.0 mm Lega di zinco

20120702

Fascia di prezzo
9,6161 € - 5,1112 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 38.0 mm Lega di zinco

20120528

Fascia di prezzo
21,6966 € - 15,4975 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 34.0 mm Lega di zinco

20120504

Fascia di prezzo
21,6966 € - 15,4975 €

Livelli di giacenza
272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 56.0 mm Lega di zinco

20120467

Fascia di prezzo
8,8648 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 60.0 mm Lega di zinco

20120610

Fascia di prezzo
7,4428 € - 4,7847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 30.0 mm Lega di zinco pressofuso

20120436

Fascia di prezzo
4,9831 € - 3,2034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 68.0 mm Lega di zinco

20120634

Fascia di prezzo
7,3608 € - 5,2577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20120498

Fascia di prezzo
6,4589 € - 4,1521 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 66.0 mm Lega di zinco

20120627

Fascia di prezzo
4,9795 € - 3,2011 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 44.0 mm Lega di zinco

20120542

Fascia di prezzo
23,6879 € - 16,9199 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 54.0 mm Lega di zinco

20120597

Fascia di prezzo
7,443 € - 4,7848 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20120535

Fascia di prezzo
23,6879 € - 16,9199 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 64.0 mm Lega di zinco

20120474

Fascia di prezzo
6,2606 € - 4,0246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 50.0 mm Lega di zinco

20120580

Fascia di prezzo
25,6414 € - 18,3153 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 48.0 mm Lega di zinco

20120566

Fascia di prezzo
3,5138 € - 2,2588 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 30.0 mm Lega di zinco

20120641

Fascia di prezzo
12,2834 € - 4,0648 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 3,0 mm 46.0 mm Lega di zinco

20120450

Fascia di prezzo
3,754 € - 2,4133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 46.0 mm Lega di zinco

20120559

Fascia di prezzo
23,6879 € - 16,9199 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 58.0 mm Lega di zinco

20120603

Fascia di prezzo
3,324 € - 3,324 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Lunghezza camma
    45.0 mm