Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

Chiusura per coperture adatta all'uso su pannelli spessi come quelli isolati. La tenuta è conforme allo standard IP65 e viene fornita con una guarnizione di tenuta in gomma.
Codice articolo Essentra :

20058678

Codice articolo precedente:

06411153047E

177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 24,2802 €
50 + 17,343 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

24,28 €

1 x 24,2802 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 45.0 mm
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci