Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio
Codice Serie: SR5523
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Lunghezza serraggio | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5855 € - 5,0197 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 16,07 € - 22,498 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 4,8943 € - 7,6134 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 4,7972 € - 7,4623 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 13,2788 € - 18,5904 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 17,3965 € - 24,3552 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 3,7181 € - 5,7837 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 18,7369 € - 26,2316 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 4,9126 € - 6,8777 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 14,0803 € - 19,7124 € | 341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 14,0803 € - 19,7124 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 16,07 € - 22,498 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 17,3965 € - 24,3552 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 13,2788 € - 18,5904 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 17,3965 € - 24,3552 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 18,7369 € - 26,2316 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 14,0803 € - 19,7124 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 16,07 € - 22,498 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 15,158 € - 21,2213 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 18,7369 € - 26,2316 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare