Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromato

Codice articolo Essentra :

20058074

Codice articolo precedente:

064362201137E

105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 19,7124 €
50 + 14,0803 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,71 €

1 x 19,7124 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 8301300000
Colore Naturale
Finitura Cromato
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Tipo maniglia Manopola ad alette
Orientamento montaggio Universale
Intervallo di serraggio 28.0 mm
Lunghezza serraggio 28.0 mm
Spessore massimo porta compatibile 20.0 mm
Altezza alloggiamento 30.0 mm
Lunghezza camma 45.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci