Le chiusure in plastica con presa per le dita consentono all'utilizzatore di aprire la porta con facilità. L'elemento trainante di questa gamma è quella con chiave a doppio spacco da 5 mm.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Lunghezza foro di montaggio | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6371 € - 7,6379 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
76120032390E | 4,7117 € - 4,7117 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiavi uguali
|
|
|||||
2,8924 € - 2,8924 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||||||
3,3113 € - 3,3113 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
3,3113 € - 3,3113 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiave con scanalatura
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
6,9088 € - 6,9088 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
1,556 € - 1,556 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
12,7475 € - 12,7475 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiave Euro
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
1,5871 € - 1,5871 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
6,6244 € - 6,6244 € | 1379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||||||
6,6244 € - 6,6244 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
3,0895 € - 3,0895 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiave Euro
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
6,6244 € - 6,6244 € | 653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
||||||
2,8241 € - 2,8241 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiave Euro
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
12,7475 € - 12,7475 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiave Euro
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
6,9088 € - 6,9088 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
4,7117 € - 4,7117 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiavi uguali
|
|
||||||
4,7117 € - 4,7117 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiavi diverse
|
|
||||||
3,3113 € - 3,3113 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
3,3113 € - 3,3113 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare