Menu Ricerca

Chiusura a chiave Nero

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a euro key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Codice articolo Essentra :

20123833

Codice articolo precedente:

261200590E

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 2,9353 €
250 + 2,6418 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

146,77 €

50 x 2,9353 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci