Le chiusure a un quarto di giro con molla sono realizzate in poliammide rinforzata al 30% con fibra di vetro. Si tratta di un'alternativa leggera alla nostra gamma di chiusure a un quarto di giro in lega di zinco pressofuso.
La gamma offre una serie di opzioni di bloccaggio, con modelli di testa che includono: doppio spacco da 5 mm, quadrato da 8 mm, a triangolo e scanalato da 8 mm.
Le chiusure sono fornite con un dado di bloccaggio in metallo, ma è possibile acquistare separatamente un dado di bloccaggio in plastica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo chiave | Lunghezza serraggio | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,245 € - 11,6767 € | 619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
5,8928 € - 11,0212 € | In produzione |
Chiave con scanalatura
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | In produzione |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
5,8928 € - 11,0212 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave con scanalatura
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 6417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave con scanalatura
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | In produzione |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
1,5293 € - 1,7835 € | In produzione |
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
6,245 € - 11,6767 € | 712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Chiave con scanalatura
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare