Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - A farfalla

Disponibile

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.

L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, PA, lega di zinco pressofuso
  • Colore: cromo, naturale, nero


Codice Serie: SR5522

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Lunghezza camma Finitura Materiale corpo Acquista
6,5151 € - 15,1688 € 487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
7,6623 € - 15,1688 € 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
36,5123 € - 56,7969 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
18,5133 € - 28,7985 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
38,4746 € - 59,8494 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
36,5123 € - 56,7969 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
1,8326 € - 2,8507 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
39,8128 € - 55,7379 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
17,8873 € - 27,8247 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
17,8873 € - 27,8247 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
38,4746 € - 59,8494 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
7,6623 € - 15,1688 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
10,9696 € - 15,3574 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Lega di zinco pressofuso
11,3167 € - 15,8434 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
11,3167 € - 15,8434 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Cromato
11,3167 € - 15,8434 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
Cromato
2,2879 € - 3,559 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Cromato
2,7129 € - 3,798 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
45.0 mm
Cromato
11,3167 € - 15,8434 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Cromato
11,3167 € - 15,8434 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
  • di 4
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

10281246

Fascia di prezzo
15,1688 € - 6,5151 €

Livelli di giacenza
487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

10281253

Fascia di prezzo
15,1688 € - 7,6623 €

Livelli di giacenza
612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Altezza testa
    4.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 26.5 mm Acciaio inossidabile

10095348

Fascia di prezzo
56,7969 € - 36,5123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 26.5 mm Acciaio inossidabile 316

10095355

Fascia di prezzo
28,7985 € - 18,5133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 24.5 mm Acciaio inossidabile

10095324

Fascia di prezzo
59,8494 € - 38,4746 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 24.5 mm Acciaio inossidabile 316

10095331

Fascia di prezzo
56,7969 € - 36,5123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

10447079

Fascia di prezzo
2,8507 € - 1,8326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 18.5 mm Acciaio inossidabile

10095300

Fascia di prezzo
55,7379 € - 39,8128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 28.5 mm Acciaio inossidabile

10095362

Fascia di prezzo
27,8247 € - 17,8873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 28.5 mm Acciaio inossidabile 316

10095379

Fascia di prezzo
27,8247 € - 17,8873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 18.5 mm Acciaio inossidabile 316

10095317

Fascia di prezzo
59,8494 € - 38,4746 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

10281239

Fascia di prezzo
15,1688 € - 7,6623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    40.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20120221

Fascia di prezzo
15,3574 € - 10,9696 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    20.0 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20123925

Fascia di prezzo
15,8434 € - 11,3167 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    16.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 14.5 mm Lega di zinco pressofuso

20123970

Fascia di prezzo
15,8434 € - 11,3167 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 8.5 mm Lega di zinco pressofuso

20124014

Fascia di prezzo
15,8434 € - 11,3167 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 14.5 mm Lega di zinco pressofuso

20123987

Fascia di prezzo
3,559 € - 2,2879 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 8.5 mm Acciaio

20123321

Fascia di prezzo
3,798 € - 2,7129 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    19.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 18.5 mm Lega di zinco pressofuso

20123918

Fascia di prezzo
15,8434 € - 11,3167 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Finitura
    Cromato
Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

20123949

Fascia di prezzo
15,8434 € - 11,3167 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza testa
    16.0 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Codice doganale
    8301409000